HPT 1446-F31-0010-000

Artikelnummer
928546
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
Godkännande ECE typgodkännande (E13 bil)
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal IO-Link
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 10
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Programvara SV

(0.6 MB)

IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Programvara EN

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Programvara SV

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Programvara EN

(0.6 MB)