HPT 1446S-C-0600-000

Artikelnummer
928529
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
Godkännande Ingen
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 4 till 20mA (3 ledare, källa), IO-Link
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 600
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ