HPT 1446S-F31-0025-000

Artikelnummer
928378
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
Godkännande ECE typgodkännande (E13 bil)
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal IO-Link
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 25
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
IODD 928378 HPT 1446S F31 0025 000
Programvara SV

(0.93 MB)

IODD 928378 HPT 1446S F31 0025 000
Programvara EN

(0.93 MB)

IODD_928378_HPT 1446S-F31-0025-000
Programvara SV

(0.93 MB)

IODD_928378_HPT 1446S-F31-0025-000
Programvara EN

(0.93 MB)