HPT 1446S-F31-0100-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
927969
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
Godkännande | ECE typgodkännande (E13 bil) |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | IO-Link |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 100 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD 927969 HPT 1446S F31 0100 000
Programvara
SV
(0.93 MB)

IODD 927969 HPT 1446S F31 0100 000
Programvara
EN
(0.93 MB)

IODD_927969_HPT 1446S-F31-0100-000
Programvara
SV
(0.93 MB)

IODD_927969_HPT 1446S-F31-0100-000
Programvara
EN
(0.93 MB)