ETS 4145-F21-010-EN1-000

Artikelnummer
927756
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
Sondlängd 10.7
Noggrannhet 0,8 % max = 0,4 % typ.
Elanslutning DIN 43650 / 3p+PE
Mekanisk anslutning G1/4 A DIN 3852 / ytter
Maxvärde temperaturområde 100
Minimivärde temperaturområde -25
Godkännande ATEX, IECEx
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare), HART

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate SV

(2.24 MB)

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate EN

(2.24 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate SV

(0 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate EN

(0 MB)