HPT 506-F31-08.0-S-000

Artikelnummer
927734
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/2 HN28-22
Utgångssignal IO-Link
Noggrannhet 5,00 % max = 3,00 % typ.
Tryckområde maximalvärde 8
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Skillnad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Programvara SV

(0.71 MB)

IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Programvara EN

(0.71 MB)