ETS 4146-F21-100-000 + PP

Artikelnummer
927636
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
Sondlängd 100
Noggrannhet 0,8 % max = 0,4 % typ.
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A DIN 3852 / ytter
Maxvärde temperaturområde 100
Minimivärde temperaturområde -25
Godkännande Ingen
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare), HART