HPT 1446S-F31-0016-000(-1..16bar)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
927538
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
Godkännande | ECE typgodkännande (E13 bil) |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | IO-Link |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 16 |
Tryckområde minimivärde | -1 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Programvara
SV
(0.94 MB)

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Programvara
EN
(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Programvara
SV
(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Programvara
EN
(0.94 MB)