HPT 1446S-F31-0250-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
927537
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
Godkännande | ECE typgodkännande (E13 bil) |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | IO-Link |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 250 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Programvara
SV
(1.2 MB)

IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Programvara
EN
(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Programvara
SV
(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Programvara
EN
(1.2 MB)