HLT 1100-R2-K10-C01-0660-S2PD-000

Artikelnummer
926866
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
Elanslutning Mantelskyddad kabel, längd 10 m
Mekanisk anslutning Cylinder-integrerad, D=10 mm
Utgångssignal 4 .. 20 mA (3-ledare)
Upplösning 0,1 mm
Mätintervall [mm] 660
Design/geometri Stång
Mätprincip Magnetostriktiv
Godkännanden och certifikat PL D, SIL 2