EDS 3146-F31-02,5-000-F1

Artikelnummer
926837
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
Godkännande och certifikat UL godkännande
Extra gränssnitt IO-Link
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Omkopplingsutgångar 2
Maximalt inställningsvärde 2.5
Minimi inställningsvärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Absolut
Bildskärm Ja

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
IODD_926837_EDS 3146-F31-02,5-000-F1
Programvara SV

(0.04 MB)

IODD_926837_EDS 3146-F31-02,5-000-F1
Programvara EN

(0.04 MB)