EDS 4348-0010-P-AN2-000-F1
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
926810
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
Godkännande och certifikat | ATEX |
---|---|
Extra gränssnitt | Nej |
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Omkopplingsutgångar | 1 |
Maximalt inställningsvärde | 10 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
SV
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)