HDA 74Z6-A-0600-G05-000

Artikelnummer
926719
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 spolmembran, ISO 1179-2
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare)
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 600
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ