ETS 3226-F31-100-000

Artikelnummer
926662
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
Temperatursondens längd 100
Godkännanden och certifikat Nej
Extra gränssnitt 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V, IO-Link
Omkopplingsutgångar 2
Temperaturområde max. värde 100
Temperaturområde min. värde -25
Temperatursond Integrerad
Skärm Ja
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/2 DIN 3852 / ytter

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
Programvara SV

(0.04 MB)

IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
Programvara EN

(0.04 MB)