EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
926371
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
Godkännande och certifikat | ECE typgodkännande, UL godkännande |
---|---|
Extra gränssnitt | IO-Link |
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ytter |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Maximalt inställningsvärde | 6000 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | PSI |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Programvara
SV
(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Programvara
EN
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Programvara
SV
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Programvara
EN
(0.03 MB)