HNT 1128-F11-0370-000

Artikelnummer
926254
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Leveranstid på begäran lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
På begäran Du kan göra en produktförfrågan genom att lägga till artikeln i din lista och hantera den i ditt myHYDAC-område.
Observera: Minsta orderkvantitet för denna artikel är 20 (á 1 PCE).
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Mätintervall [mm] 298
Integrerad temperatursensor Ja
Godkännanden och certifikat UL-godkännande
Elektrisk anslutning M12x1, 5-polig
Mekanisk anslutning G3/4 extern
Utsignal CANopen
Stavlängd [mm] 370
Mätprincip Magnetostriktiv

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Programvara SV

(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Programvara EN

(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Programvara SV

(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Programvara EN

(0.01 MB)