HAT 1436-F13-360L-P01-D106-M01-S2PD-000

Artikelnummer
926191
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
Godkännanden och certifikat SIL 2, PL D, Kat 2
Mätintervall, slutvärde 360
Mätintervall, startvärde 0
Typ Enkelvarv
Elanslutning M12x1 han-kontakt, 5-stift, axiell
Kapslingsdiameter 36 mm, rund
Fastsättningstyp Synkront 4-hål M3
Mekanisk anslutning 10 mm form D, DM 6 mm
Utgångssignal CANopen Safety
Upplösning 14 bit
Noggrannhet 0,2° max = 0,1° typ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Programvara SV

(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Programvara EN

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Programvara SV

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Programvara EN

(0 MB)