HPT 506-B-05.0-S-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
926167
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/2 HN28-22 |
Utgångssignal | 0 till 10V |
Noggrannhet | 5,00 % max = 3,00 % typ. |
Tryckområde maximalvärde | 5 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Skillnad |