HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
925962
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
Godkännanden och certifikat | Nej |
---|---|
Mätintervall, slutvärde | 360 |
Mätintervall, startvärde | 0 |
Typ | Enkelvarv |
Elanslutning | M12x1 han-kontakt, 5-stift, axiell |
Kapslingsdiameter | 36 mm, rund |
Fastsättningstyp | Synkront 4-hål M3 |
Mekanisk anslutning | 10 mm massiv axel, DM 6 mm |
Utgångssignal | CAN J1939 |
Upplösning | 14 bit |
Noggrannhet | 0,2° max = 0,1° typ |