EDS 824-F31-0025-000

Art.nr
925830
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
Godkännande och certifikat ECE typgodkännande, UL godkännande
Extra gränssnitt IO-Link
Elanslutning M12x1 / 5p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Omkopplingsutgångar 2
Maximalt inställningsvärde 25
Minimi inställningsvärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ
Bildskärm Nej

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Programvara SV

(0.03 MB)

IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Programvara EN

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Programvara SV

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Programvara EN

(0.03 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(2.35 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktbroschyr SV

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktbroschyr EN

(0.81 MB)