HNT 1128-F11-1200-000

Artikelnummer
925612
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
Mätintervall [mm] 1128
Integrerad temperatursensor Ja
Godkännanden och certifikat UL-godkännande
Elektrisk anslutning M12x1, 5-polig
Mekanisk anslutning G3/4 extern
Utsignal CANopen
Stavlängd [mm] 1200
Mätprincip Magnetostriktiv

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Programvara SV

(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Programvara EN

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Programvara SV

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Programvara EN

(0 MB)