HDA 74Z6-B-0060-G04-000

Artikelnummer
925609
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning Kabel
Mekanisk anslutning G1/8 ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 0 till 10V
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 60
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ