HDA 4820-A-350-424(10m)

Art.nr
925599
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning Kabel
Mekanisk anslutning G1/2 ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare)
Noggrannhet 0,25 % max = 0,125 % typ.
Tryckområde maximalvärde 350
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HDA 4800 Operating instructions D/E
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(9.53 MB)

HDA 4800 Operating instructions D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(9.53 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(7.44 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(7.44 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbroschyr SV

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbroschyr EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbroschyr SV

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbroschyr EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Branschbroschyr SV

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Branschbroschyr EN

(22.21 MB)