ETS 3226-F31-350-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
925333
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
Temperatursondens längd | 350 |
---|---|
Godkännanden och certifikat | Nej |
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V, IO-Link |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Temperaturområde max. värde | 100 |
Temperaturområde min. värde | -25 |
Temperatursond | Integrerad |
Skärm | Ja |
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/2 DIN 3852 / ytter |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Programvara
SV
(0.05 MB)

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Programvara
EN
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Programvara
SV
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Programvara
EN
(0.05 MB)