HDA 4748-HC-0250-000

Artikelnummer
925304
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Godkännande Ingen
Elanslutning M12x1 / 5p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal HCSI-gränssnitt
Noggrannhet 0,50% max = 0,25% typ.
Tryckområde maximalvärde 250
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ