ETS 4148-HC-006-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
925302
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
Sondlängd | 6 |
---|---|
Noggrannhet | 0,8 % max = 0,4 % typ. |
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A DIN 3852 / ytter |
Maxvärde temperaturområde | 100 |
Minimivärde temperaturområde | -25 |
Godkännande | Ingen |
Utgångssignal | HCSI-gränssnitt |