HDA 4748-HC-0016-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
925298
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
Godkännande | Ingen |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | HCSI-gränssnitt |
Noggrannhet | 0,50% max = 0,25% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 16 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |