HDA 4748-HC-0009-000(- 1 ... 9 bar)

Artikelnummer
925287
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
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
Godkännande Ingen
Elanslutning M12x1 / 5p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal HCSI-gränssnitt
Noggrannhet 0,50% max = 0,25% typ.
Tryckområde maximalvärde 9
Tryckområde minimivärde -1
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ