HLT 2100-R1-M06-C01-0150-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
925167
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
Elanslutning | Han-kontakt M16, 6-stift |
---|---|
Mekanisk anslutning | M18x1,5 skruv på fläns |
Utgångssignal | 4 .. 20 mA (3-ledare) |
Upplösning | 0,005 mm |
Mätintervall [mm] | 150 |
Design/geometri | Stång |
Mätprincip | Magnetostriktiv |
Godkännanden och certifikat | Nej |