ETS 4144-A-050-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
925153
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Sondlängd | 50 |
---|---|
Noggrannhet | 0,8 % max = 0,4 % typ. |
Elanslutning | Binder-serie 714 M18 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A DIN 3852 / ytter |
Maxvärde temperaturområde | 100 |
Minimivärde temperaturområde | -25 |
Godkännande | Ingen |
Utgångssignal | 4 till 20mA (2 ledare) |