ENS 3116-F31-0520-000-K

Artikelnummer
925149
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
Skärm Ja
Mätprincip Kapacitiv
Stavlängd [mm] 520
Mätområde [mm] 390
Omkopplingsutgångar 2
Extra gränssnitt 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V, IO-Link
Mekanisk anslutning Rör 22 mm
Elektrisk anslutning M12x1, 4-polig
Integrerad temperatursensor Ja
Godkännanden och certifikat Nej

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Programvara SV

(0.04 MB)

IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Programvara EN

(0.04 MB)