HNS 3228-5-0730-000

Art.nr
925060
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
Elektrisk anslutning M12x1, 5-polig
Mekanisk anslutning G3/4 A DIN 3852/extern
Extra gränssnitt 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V
Omkopplingsutgångar 2
Mätområde [mm] 658
Mätprincip Magnetostriktiv
Skärm Ja
Integrerad temperatursensor Nej
Stavlängd [mm] 730
Godkännanden och certifikat UL-godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Produktbroschyr SV

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Produktbroschyr EN

(0 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr SV

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr EN

(0 MB)