HNS 3226-3-1000-000

Artikelnummer
924926
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
Elektrisk anslutning M12x1, 4-polig
Mekanisk anslutning G3/4 A DIN 3852/extern
Extra gränssnitt 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V
Omkopplingsutgångar 1
Mätområde [mm] 928
Mätprincip Magnetostriktiv
Skärm Ja
Integrerad temperatursensor Nej
Stavlängd [mm] 1000
Godkännanden och certifikat UL-godkännande