ETS 3228-5-100-400
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
924917
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
Temperatursondens längd | 100 |
---|---|
Godkännanden och certifikat | UL-godkännande |
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Temperaturområde max. värde | 100 |
Temperaturområde min. värde | -25 |
Temperatursond | Integrerad |
Skärm | Ja |
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/2 DIN 3852 / ytter |