HDA 4845-A-600-031(450bar)

Artikelnummer
924868
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare)
Noggrannhet 0,25 % max = 0,125 % typ.
Tryckområde maximalvärde 450
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ