EDS 824-F31-0100-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
924790
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
Godkännande och certifikat | UL godkännande |
---|---|
Extra gränssnitt | IO-Link |
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Maximalt inställningsvärde | 100 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Programvara
SV
(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Programvara
EN
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Programvara
SV
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Programvara
EN
(0.03 MB)