HNT 1226-B-0730-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
924776
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
Mätintervall [mm] | 658 |
---|---|
Integrerad temperatursensor | Nej |
Godkännanden och certifikat | UL-godkännande |
Elektrisk anslutning | M12x1, 4-polig |
Mekanisk anslutning | G3/4 extern |
Utsignal | 0 till 10 V |
Stavlängd [mm] | 730 |
Mätprincip | Magnetostriktiv |