HLT 2100-R1-M08-B01-1200-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
924628
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
Elanslutning | Han-kontakt M16, 8-stift |
---|---|
Mekanisk anslutning | M18x1,5 skruv på fläns |
Utgångssignal | 0 till 10 V |
Upplösning | 0,005 mm |
Mätintervall [mm] | 1200 |
Design/geometri | Stång |
Mätprincip | Magnetostriktiv |
Godkännanden och certifikat | Nej |