HNS 312P-8-0520-000

Artikelnummer
924538
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
Elektrisk anslutning M12x1, 8-polig
Mekanisk anslutning G3/4 A DIN 3852/extern
Extra gränssnitt 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V
Omkopplingsutgångar 2
Mätområde [mm] 448
Mätprincip Magnetostriktiv
Skärm Ja
Integrerad temperatursensor Ja
Stavlängd [mm] 520
Godkännanden och certifikat UL-godkännande