HNT 1228-C-2100-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
924424
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
Mätintervall [mm] | 2028 |
---|---|
Integrerad temperatursensor | Nej |
Godkännanden och certifikat | UL-godkännande |
Elektrisk anslutning | M12x1, 5-polig |
Mekanisk anslutning | G3/4 extern |
Utsignal | 4 till 20 mA (3-ledare, källa) |
Stavlängd [mm] | 2100 |
Mätprincip | Magnetostriktiv |