HNS 312P-8-0280-000

Artikelnummer
924400
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
Elektrisk anslutning M12x1, 8-polig
Mekanisk anslutning G3/4 A DIN 3852/extern
Extra gränssnitt 0 till 10 V
Omkopplingsutgångar 4
Mätområde [mm] 208
Mätprincip Magnetostriktiv
Skärm Ja
Integrerad temperatursensor Ja
Stavlängd [mm] 280
Godkännanden och certifikat UL-godkännande