HNS 3126-3-0280-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
924253
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
Elektrisk anslutning | M12x1, 4-polig |
---|---|
Mekanisk anslutning | G3/4 A DIN 3852/extern |
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V |
Omkopplingsutgångar | 1 |
Mätområde [mm] | 208 |
Mätprincip | Magnetostriktiv |
Skärm | Ja |
Integrerad temperatursensor | Ja |
Stavlängd [mm] | 280 |
Godkännanden och certifikat | UL-godkännande |