HNT 1226-B-0370-000

Artikelnummer
924243
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
Mätintervall [mm] 298
Integrerad temperatursensor Nej
Godkännanden och certifikat UL-godkännande
Elektrisk anslutning M12x1, 4-polig
Mekanisk anslutning G3/4 extern
Utsignal 0 till 10 V
Stavlängd [mm] 370
Mätprincip Magnetostriktiv