HDA 4840-A-300-424(10m)

Artikelnummer
924087
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning Kabel
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare)
Noggrannhet 0,25 % max = 0,125 % typ.
Tryckområde maximalvärde 300
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ