HLT 2100-R1-S00-S16-0850-G24-002-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
923968
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
Elanslutning | CONTACT han-kontakt, 12-stift |
---|---|
Mekanisk anslutning | M18x1,5 skruv på fläns |
Utgångssignal | Samtidigt seriegränssnitt |
Upplösning | 0,001 mm |
Mätintervall [mm] | 850 |
Design/geometri | Stång |
Mätprincip | Magnetostriktiv |
Godkännanden och certifikat | Nej |