HLT 2100-R1-M08-C02-0250-000

Artikelnummer
923858
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
Elanslutning Han-kontakt M16, 8-stift
Mekanisk anslutning M18x1,5 skruv på fläns
Utgångssignal 20 .. 4 mA (3-ledare)
Upplösning 0,005 mm
Mätintervall [mm] 250
Design/geometri Stång
Mätprincip Magnetostriktiv
Godkännanden och certifikat Nej