HNT 1226-C-0520-000

Artikelnummer
923717
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
Mätintervall [mm] 448
Integrerad temperatursensor Nej
Godkännanden och certifikat UL-godkännande
Elektrisk anslutning M12x1, 4-polig
Mekanisk anslutning G3/4 extern
Utsignal 4 till 20 mA (3-ledare, källa)
Stavlängd [mm] 520
Mätprincip Magnetostriktiv