ETS 3226-F31-250-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
923603
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
Temperatursondens längd | 250 |
---|---|
Godkännanden och certifikat | Nej |
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V, IO-Link |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Temperaturområde max. värde | 100 |
Temperaturområde min. värde | -25 |
Temperatursond | Integrerad |
Skärm | Ja |
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/2 DIN 3852 / ytter |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Programvara
SV
(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Programvara
EN
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Programvara
SV
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Programvara
EN
(0.05 MB)