HLT 2100-R1-M06-C02-0160-000

Artikelnummer
923536
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
Elanslutning Han-kontakt M16, 6-stift
Mekanisk anslutning M18x1,5 skruv på fläns
Utgångssignal 20 .. 4 mA (3-ledare)
Upplösning 0,005 mm
Mätintervall [mm] 160
Design/geometri Stång
Mätprincip Magnetostriktiv
Godkännanden och certifikat Nej