ETS 4546-A-010-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
923459
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
Sondlängd | 10.7 |
---|---|
Noggrannhet | 2,0 % max = 1,0 % typ. |
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A DIN 3852 / ytter |
Maxvärde temperaturområde | 100 |
Minimivärde temperaturområde | -25 |
Godkännande | Ingen |
Utgångssignal | 4 till 20mA (2 ledare) |